??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SU2031 - Ultraschall-Durchflusssensoren
Bill of material
SU2031
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SU2031: Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Impulssignal; Analo
Langbeschreibung
Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Impulssignal; Analogsignal; IO-Link; Frequenzsignal; Diagnosesignal; Totalisatorschaltsignal; Messbereich 0,3...60 m³/h; Messbereich 5...1000 l/min; Mediumtemperatur -20...100 °C; Druckfestigkeit 100 bar; G 2 DN50; Steckverbindung
Bestellnummer
SU2031
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SUR21XFBFRKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G6
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型