카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
SU2031
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_020
245_020_020_020_070
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_020/245_020_020_020_070/su2031.prj},{NB=SU2031},{BN=SU2031},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/80/ea/pc_su2020xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/80/ea/pc_su2020xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SU2031: Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Impulssignal; Analo},{DESCLONG=Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Impulssignal; Analogsignal; IO-Link; Frequenzsignal; Diagnosesignal; Totalisatorschaltsignal; Messbereich 0,3...60 m³/h; Messbereich 5...1000 l/min; Mediumtemperatur -20...100 °C; Druckfestigkeit 100 bar; G 2 DN50; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SUR21XFBFRKG/US},{ERPGRSUPPLIER=G6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SU2031 - Ultraschall-Durchflusssensoren
Bill of material
SU2031
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SU2031: Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Impulssignal; Analo
Langbeschreibung
Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Impulssignal; Analogsignal; IO-Link; Frequenzsignal; Diagnosesignal; Totalisatorschaltsignal; Messbereich 0,3...60 m³/h; Messbereich 5...1000 l/min; Mediumtemperatur -20...100 °C; Druckfestigkeit 100 bar; G 2 DN50; Steckverbindung
Bestellnummer
SU2031
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SUR21XFBFRKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G6
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성