??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
su_7_5 - Signal Transformer
Bill of material
SU-7.5
Part Number
SU-7.5
Description
Step Up/Down Power Isolation Transformer, 7500VA Power, 416/428/440/448/460/480V Output Series
Power
7500 VA
Output Series
416/428/440/448/460/480V
Output Parallel
208/220/240V
Input
104V/110V/120V/208V/214V/220V/224V/230V/240V V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50500Hz Hz
Weight
105 lbs (47.63 kg)
Length
9 in. (228.6 mm)
Width
10.75 in. (273.1 mm)
Height
8 in. (203.2 mm)
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей