SU-5
Bel Fuse
Signal Transformer
SU-5
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/su_5/su_5.prj},{NB=SU-5},{PN=SU-5},{DESC=Step Up/Down Power Isolation Transformer, 5000VA Power, 416/428/440/448/460/480V Output Series},{POWERVA=5000},{OS=416/428/440/448/460/480V},{OP=208/220/240V},{INPUT=104V/110V/120V/208V/214V/220V/224V/230V/240V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50500Hz},{WEIGHT=89 lbs (40.37 kg)},{LENGTH=7.56 in. (192 mm)},{WIDTH=10.75 in. (273.1 mm)},{HEIGHT=7.37 in. (187.2 mm)},{SHA256=/6KZ/R4BUjl3KN9Z7h9FhXkAnj6KBDHF27JsxUvz43Y=},{INAME=00031__su2d5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
su_5 - Signal Transformer
Bill of material
SU-5
Part Number
SU-5
Description
Step Up/Down Power Isolation Transformer, 5000VA Power, 416/428/440/448/460/480V Output Series
Power
5000
VA
Output Series
416/428/440/448/460/480V
Output Parallel
208/220/240V
Input
104V/110V/120V/208V/214V/220V/224V/230V/240V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50500Hz
Hz
Weight
89 lbs (40.37 kg)
Length
7.56 in. (192 mm)
Width
10.75 in. (273.1 mm)
Height
7.37 in. (187.2 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성