??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
su_2 - Signal Transformer
Bill of material
SU-2
Part Number
SU-2
Description
Step Up/Down Power Isolation Transformer, 2000VA Power, 416/428/440/448/460/480V Output Series
Power
2000 VA
Output Series
416/428/440/448/460/480V
Output Parallel
208/220/240V
Input
104V/110V/120V/208V/214V/220V/224V/230V/240V V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50500Hz Hz
Weight
56 lbs (25.4 kg)
Length
7.56 in. (192 mm)
Width
8.25 in. (209.6 mm)
Height
7.37 in. (187.2 mm)
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей