SU-10
Bel Fuse
Signal Transformer
SU-10
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/su_10/su_10.prj},{NB=SU-10},{PN=SU-10},{DESC=Step Up/Down Power Isolation Transformer, 10000VA Power, 416/428/440/448/460/480V Output Series},{POWERVA=10000},{OS=416/428/440/448/460/480V},{OP=208/220/240V},{INPUT=104V/110V/120V/208V/214V/220V/224V/230V/240V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50500Hz},{WEIGHT=150 lbs (68.04 kg)},{LENGTH=9 in. (228.6 mm)},{WIDTH=13 in. (330.2 mm)},{HEIGHT=8 in. (203.2 mm)},{SHA256=XXSqsZDetd3aHUsf+qFsc5Z3tz4xGko1CWyPFbeqYLk=},{INAME=00028__su2d10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
su_10 - Signal Transformer
Bill of material
SU-10
Part Number
SU-10
Description
Step Up/Down Power Isolation Transformer, 10000VA Power, 416/428/440/448/460/480V Output Series
Power
10000
VA
Output Series
416/428/440/448/460/480V
Output Parallel
208/220/240V
Input
104V/110V/120V/208V/214V/220V/224V/230V/240V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50500Hz
Hz
Weight
150 lbs (68.04 kg)
Length
9 in. (228.6 mm)
Width
13 in. (330.2 mm)
Height
8 in. (203.2 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성