??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
STYSF - Jeux d'étais pour profilés
Nomenclature
STYSF5-129
Réf. pièce
Matériau de l'étai
EN 1.4301 équivalent
Traitement de surface de l'étai
Finition brossée
Matériau de la plaque
Acier ·faible teneur en carbone
Traitement de surface de la plaque
Chrome trivalent
H
mm
Longueur minimale L min
133 mm
Longueur maximale L max
195 mm
Charge autorisée (max.)
147 (15) N (kgf) /pc.
Plaque d'installation d'assemblage-Côté profilé
Vis de fixation d'assemblage-Côté profilé
Qté de vis de fixation d'assemblage-Côté profilé
2
Boulon d'assemblage-Côté profilé
SCB3-6
Qté de boulons d'assemblage-Côté profilé
3
Ecrou d'assemblage-Côté profilé
Qté d'écrous d'assemblage-Côté profilé
2
Plaque d'installation d'assemblage-Côté porte
Vis de fixation d'assemblage-Côté porte
Qté de vis de fixation d'assemblage-Côté porte
2
Boulon d'assemblage-Côté porte
SCB3-6
Qté de boulons d'assemblage-Côté porte
2
Ecrou d'assemblage-Côté porte
Qté d'écrous d'assemblage-Côté porte
2
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés