47-80-682-10
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Captive Screw
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/captive_screw/styled_knob_m6_flare_in.prj},{NB=47-80-682-10},{CN=47-80-682-10},{D=14.7},{D1=8.1},{M=M6},{PITCH=1},{H1=19.3},{H2=12.7},{AMIN=1.5},{AMAX=3.2},{B=0.4},{POS=0.9},{L=1.8},{P1=1.2},{P2=7.8},{C=1.78},{ANG=86.45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
Styled Knob M6 - Flare-in style
Bill of material
47-80-682-10
Catalog number
47-80-682-10
47-80-682-10
Dimension D
14.7
mm
Dimension D1
8.1
mm
Thread
M6
mm
Thread pitch
1
Dimension H1
19.3
mm
Dimension H2
12.7
mm
A min.
1.5
1.5
mm
A max.
3.2
3.2
mm
Dimension B
0.4
0.4
mm
Play of screw
0.9
mm
Dimension L
1.8
1.8
mm
Dimension P1
1.2
1.2
mm
Dimension P2
7.8
7.8
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성