47-90-581-20
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Captive Screw
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/captive_screw/styled_knob_m5_press_in.prj},{NB=47-90-581-20},{CN=47-90-581-20},{D=13.0},{D1=7.9},{M=M5},{PITCH=0.8},{H1=16.2},{H2=11.3},{AMIN=0.9},{POS=0.6},{P1=0.7},{P2=5.6},{C=1.43},{ANG=86.39}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
Styled Knob M5 - Press-in style
Bill of material
47-90-581-20
Catalog number
47-90-581-20
47-90-581-20
Dimension D
13.0
mm
Dimension D1
7.9
mm
Thread
M5
mm
Thread pitch
0.8
Dimension H1
16.2
mm
Dimension H2
11.3
mm
A min.
0.9
mm
Play of screw
0.6
mm
Dimension P1
0.7
0.7
mm
Dimension P2
5.6
5.6
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성