47-80-582-10
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Captive Screw
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/captive_screw/styled_knob_m5_flare_in.prj},{NB=47-80-582-10},{CN=47-80-582-10},{D=13},{D1=6.7},{M=M5},{PITCH=0.8},{H1=15.6},{H2=10.5},{AMIN=1.5},{AMAX=3.2},{B=0.4},{POS=0.6},{L=1.8},{P1=1.3},{P2=6.4},{C=1.43},{ANG=86.39}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
Styled Knob M5 - Flare-in style
Bill of material
47-80-582-10
Catalog number
47-80-582-10
47-80-582-10
Dimension D
13
mm
Dimension D1
6.7
mm
Thread
M5
mm
Thread pitch
0.8
Dimension H1
15.6
mm
Dimension H2
10.5
mm
A min.
1.5
1.5
mm
A max.
3.2
3.2
mm
Dimension B
0.4
0.4
mm
Play of screw
0.6
mm
Dimension L
1.8
1.8
mm
Dimension P1
1.3
1.3
mm
Dimension P2
6.4
6.4
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성