??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TASI Flow
Description
Style C - Case Drain Monitors
Bill of material
C3A5HS01
Part No.
C3A5HS01
Meter Style - Maximum operating temperature
Style C - 240°F (116°C) Max
Port / Line Size Range
Дюйм
Material - Maximum Pressure Rating
Aluminum - 1000 PSIG (70 Bar)
Fluid Media
Porting / Thread Type (All female)
Flow Ranges (Dual)
Dim A
1-7/8 (48) INCH (mm)
Dim B
6-9/16 (167) INCH (mm)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей