??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
STW80 - Belt
Bill of material
STW80-P90-S100-1P-LM-LOS-M-2M-OL-B20
Model
ST : Half a screw
Products wide
80
Weight
4.3 kg
Belt lead
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
Position of stroke
mm
Введите значение для POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
Reduction ratio
Number of slider
1P : 1 slider
Motor direction
Photoelectric switch position
Motor brand
Motor power
Brake
Inside and outside lock
L
325 mm
A
0 mm
B
125 mm
N
4 mm
E
4 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей