??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
STW100 - Belt
Bill of material
STW100-P90-S300-1P-LM-LOS-M-2M-OL-B20
Model
ST : Half a screw
Products wide
100
Weight
5.2 kg
Belt lead
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
Position of stroke
mm
Введите значение для POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
Reduction ratio
Number of slider
Motor direction
Photoelectric switch position
Motor brand
Motor power
Brake
Inside and outside lock
L
513 mm
A
1 mm
B
153 mm
N
6 mm
E
6 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей