??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
STW100 - Belt
Bill of material
STW100-P90-S300-1P-LM-LOS-M-2M-OL-B20
Model
ST : Half a screw
Products wide
100
Weight
5.2 kg
Belt lead
Stroke
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
Position of stroke
mm
Entrez la valeur pour POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
Reduction ratio
Number of slider
Motor direction
Photoelectric switch position
Motor brand
Motor power
Brake
Inside and outside lock
L
513 mm
A
1 mm
B
153 mm
N
6 mm
E
6 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés