카탈로그: Modern Linear
생성됨: 13.12.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Modern Linear
VWAC-2
Modern Linear
Powered by
CAD모델 선택
{modernlinear/vwac_asmtab.prj},{NB=VWAC-2},{SIZE1=2},{TYPE=C},{MAT=},{SEALED=},{A=M10x1.5},{B=8.2},{C=27.5},{E1=0.03819},{F=2.6},{H=0.56250000},{I=5.5},{J=9.97},{S=9.9},{T=15.0},{VID=1.000},{VD=1.219},{W=0.437},{ID=0.375},{PPATH=vwac_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Modern Linear
Description
Studded Guide Rollers: Long - Studded Guide Rollers: Long
Bill of material
VWAC-2
Part Number
VWAC-2
VWAC-2
Size
VWAC-2
VWAC-2
Type
Concentric
Eccentric
Concentric
Eccentric
Material
52100 Steel
440 Stainless Steel
52100 Steel
440 Stainless Steel
Sealed
No
Yes
No
Yes
A
M10x1.5
M10x1.5
mm
B
8.2
8.2
mm
C
27.5
27.5
mm
E
-
mm
F
2.6
2.6
mm
H
9/16
9/16
인치
I
5.5
5.5
mm
J
9.97
9.97
mm
S
9.9
9.9
mm
T
15.0
15.0
mm
VID
1.000
1.000
인치
VD
1.219
1.219
인치
W
0.437
0.437
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성