??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
stu01
明细表
STU01-D3-DS5
CODE
类型
短凹头型
材质
S45C
表面处理
发黑
附件
2个止动螺丝
D
mm
DS
mm
适用轴承
673ZZ(6)/683ZZ(7) mm
B
8 mm
B1
11.0 mm
K
10 mm
C
0.5 mm
b
7 mm
止动螺钉
M3×3 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型