??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
STSW202 - All the screw
Bill of material
STSW202-P180-S300-4P-LM-ROS-M-1M-OL-B20
Model
Products wide
202
Weight
35.0 kg
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
Reduction ratio
Position of stroke
mm
Введите значение для POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
Number of slider
Motor direction
Photoelectric switch position
Motor brand
Brake
Motor power
Inside and outside lock
L
765 mm
A
3 mm
B
40 mm
N
10
E
10
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей