??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
STSW100 - All the screw
Bill of material
STSW100-P90-S300-1P-LM-ROS-M-2M-OL-B20
Model
Products wide
100
Weight
5.2 kg
Belt lead
P90
Reduction ratio
Stroke
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
Position of stroke
mm
Entrez la valeur pour POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
Number of slider
Motor direction
Photoelectric switch position
Motor brand
Brake
Motor power
Inside and outside lock
L
542 mm
A
2 mm
B
30 mm
N
8
E
8
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés