STS-C-4-5FT
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
O Ring Belts and Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/o_ring_belts_and_pulleys/a160.prj},{NB=STS-C-4-5FT},{PN=STS-C-4},{DES=O RING CORD},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A160},{MAT=Extruded Polyurethane},{D=0.125},{F=1/8},{L=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
STS-C - O Ring Cord - Extruded Polyurethane 83A Duro. - Temperature Range -40° to +180° F
Bill of material
STS-C-4-5FT
Product No.
STS-C-4
STS-C-4
Description
O RING CORD
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Extruded Polyurethane
Diameter (Actual)
0.125
0.125
인치
Fractional Size
1/8
1/8
인치
Length
5.000
10.000
25.000
50.000
5.000
10.000
25.000
50.000
FEET
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성