??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stromsensor HCMR 1300A-S-40-SB5-NF
Stückliste
HARTING 20311308101
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
20311308101
Kurzbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±2,600 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 4000
Langbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±2,600 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 4000
Herstellertypbezeichnung
Stromsensor HCMR 1300A-S-40-SB5-NF
Alternative Artikelnummer
20 31 130 8101
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
0
primärer Bemessungsstrom
1300 A
sekundäre Bemessungsstromstärke
0.325 A
max. Eingangsspannung
24 V
min. Eingangsspannung
15 V
Gewicht
955 g
Herstellerprodukttyp
Current Sensor HCMR 1300A-S-40-SB5-NF
Anwendungsnorm
EN 50155
Herstellerproduktbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±2,600 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 4000
Herstellerproduktbezeichnung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±2,600 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 4000
Zertifikat/Zulassung
CE
Messgenauigkeit
0.4 %
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85043129
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft