??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stromsensor HCMR 1000A-S-50-SMA-0
Stückliste
HARTING 20311009106
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
20311009106
Kurzbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±1,500 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
Langbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±1,500 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
Herstellertypbezeichnung
Stromsensor HCMR 1000A-S-50-SMA-0
Alternative Artikelnummer
20 31 100 9106
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
0
primärer Bemessungsstrom
1000 A
sekundäre Bemessungsstromstärke
0.2 A
max. Eingangsspannung
24 V
min. Eingangsspannung
15 V
Gewicht
675.33 g
Herstellerprodukttyp
Current Sensor HCMR 1000A-S-50-SMA-0
Anwendungsnorm
EN 50178
Herstellerproduktbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±1,500 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
Herstellerproduktbezeichnung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±1,500 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
Zertifikat/Zulassung
CE
Messgenauigkeit
0.4 %
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
90303100
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft