??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stromsensor HCMR 1000A-S-50-SB5-NF
Stückliste
HARTING 20311008101
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
20311008101
Kurzbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±2,400 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
Langbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±2,400 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
Herstellertypbezeichnung
Stromsensor HCMR 1000A-S-50-SB5-NF
Alternative Artikelnummer
20 31 100 8101
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
0
primärer Bemessungsstrom
1000 A
sekundäre Bemessungsstromstärke
0.2 A
max. Eingangsspannung
24 V
min. Eingangsspannung
15 V
Gewicht
945 g
Herstellerprodukttyp
Current Sensor HCMR 1000A-S-50-SB5-NF
Anwendungsnorm
EN 50155
Herstellerproduktbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±2,400 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
Herstellerproduktbezeichnung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±2,400 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
Zertifikat/Zulassung
CE
Messgenauigkeit
0.4 %
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
90303370
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen