??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stromsensor HCMR 1000A-S-40-SC4-0
Stückliste
HARTING 20311009110
Artikelnummer des Herstellers
20311009110
Produktbild
Kurzbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±2,750 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 4000
Langbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±2,750 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 4000
Herstellertypbezeichnung
Stromsensor HCMR 1000A-S-40-SC4-0
Alternative Artikelnummer
20 31 100 9110
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
0
primärer Bemessungsstrom
1000 A
sekundäre Bemessungsstromstärke
0.250 A
max. Eingangsspannung
24 V
min. Eingangsspannung
15 V
Herstellerprodukttyp
Current Sensor HCMR 1000A-S-40-SC4-0
Anwendungsnorm
EN 50178
Herstellerproduktbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±2,750 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 4000
Herstellerproduktbezeichnung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±2,750 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 4000
Zertifikat/Zulassung
CE
Messgenauigkeit
0.400 %
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
90303370
Deeplink
Deeplink
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft