??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stromsensor HCME 800A-0-00-CDA-T
Stückliste
HARTING 20320800101
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
20320800101
Kurzbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±1,000 A
Langbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±1,000 A
Herstellertypbezeichnung
Stromsensor HCME 800A-0-00-CDA-T
Alternative Artikelnummer
20 32 080 0101
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
133
primärer Bemessungsstrom
800 A
max. Eingangsspannung
15 V
Gewicht
236 g
Herstellerprodukttyp
Current Sensor HCME 800A-0-00-CDA-T
Anwendungsnorm
EN 50178
Herstellerproduktbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±1,000 A
Herstellerproduktbezeichnung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±1,000 A
Zertifikat/Zulassung
0
Messgenauigkeit
1 %
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
90303370
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen