??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stromsensor HCME 2500A-0-00-CPA-0
Stückliste
HARTING 20322500201
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
20322500201
Kurzbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±5,500 A
Langbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±5,500 A
Herstellertypbezeichnung
Stromsensor HCME 2500A-0-00-CPA-0
Alternative Artikelnummer
20 32 250 0201
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
119
primärer Bemessungsstrom
2500 A
max. Eingangsspannung
15 V
Gewicht
451.9 g
Herstellerprodukttyp
Current Sensor HCME 2500A-0-00-CPA-0
Anwendungsnorm
EN 50178
Herstellerproduktbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±5,500 A
Herstellerproduktbezeichnung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±5,500 A
Zertifikat/Zulassung
0
Messgenauigkeit
1 %
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
90303370
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen