??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stromsensor HCM 500A-0-50-CGA-0-C
Stückliste
HARTING 20310500103
Artikelnummer des Herstellers
20310500103
Produktbild
Kurzbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.800 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
Langbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.800 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
Herstellertypbezeichnung
Stromsensor HCM 500A-0-50-CGA-0-C
Alternative Artikelnummer
20 31 050 0103
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
90
primärer Bemessungsstrom
500 A
sekundäre Bemessungsstromstärke
0.100 A
max. Eingangsspannung
18 V
min. Eingangsspannung
12 V
Gewicht
535 g
Herstellerprodukttyp
Current Sensor HCM 500A-0-50-CGA-0-C
Anwendungsnorm
EN 50178
Herstellerproduktbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.800 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
Herstellerproduktbezeichnung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.800 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 5000
Zertifikat/Zulassung
CE
Messgenauigkeit
0.800 %
Mindestbestellmenge
200
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
90303370
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen