??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stromsensor HCM 200A-0-20-CCA-T
Stückliste
HARTING 20310200102
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
20310200102
Kurzbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.300 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 2000
Langbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.300 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 2000
Herstellertypbezeichnung
Stromsensor HCM 200A-0-20-CCA-T
Alternative Artikelnummer
20 31 020 0102
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
241
primärer Bemessungsstrom
200 A
sekundäre Bemessungsstromstärke
0.1 A
max. Eingangsspannung
15 V
min. Eingangsspannung
12 V
Gewicht
144.86 g
Herstellerprodukttyp
Current Sensor HCM 200A-0-20-CCA-T
Anwendungsnorm
EN 50178
Herstellerproduktbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.300 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 2000
Herstellerproduktbezeichnung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.300 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 2000
Zertifikat/Zulassung
CE
Messgenauigkeit
0.8 %
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
90303370
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen