??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stromsensor HCM 2000A-0-40-CEA-T
Stückliste
HARTING 20312000103
Artikelnummer des Herstellers
20312000103
Produktbild
Kurzbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±3,000 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 4000
Langbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±3,000 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 4000
Herstellertypbezeichnung
Stromsensor HCM 2000A-0-40-CEA-T
Alternative Artikelnummer
20 31 200 0103
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
244
primärer Bemessungsstrom
2000 A
sekundäre Bemessungsstromstärke
0.500 A
max. Eingangsspannung
24 V
min. Eingangsspannung
15 V
Gewicht
1433.100 g
Herstellerprodukttyp
Current Sensor HCM 2000A-0-40-CEA-T
Anwendungsnorm
EN 50178
Herstellerproduktbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±3,000 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 4000
Herstellerproduktbezeichnung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±3,000 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 4000
Zertifikat/Zulassung
CE
Messgenauigkeit
0.300 %
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
90303370
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen