카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
SR-12R
Camozzi
Pneumatic actuation
Guided cylinders
Pneumatic mini slides
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_guidati/mini_slitte/accessori/sr_regolatore_corsa.prj},{NB= SR-12R},{SERIES=MST},{MOD= SR-12R},{BORE=12},{ADJUSTER=},{A=32.0},{B=31.0},{C=18.5},{D=13.0},{E=27.5},{F=8.0},{G=11.0},{H=4.0},{J=M2.5 Lunghezza 8 },{K= M8x1.0},{J1=4},{K1=8},{K2=1.0},{R=3},{W1=7.0},{W2=5.0},{H1=4.5},{H2=13.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Stroke adjusting screw at retraction end - Mini Pneumatic Slides Series MST
Bill of material
SR-12R
Mod.
SR-12R
SR-12R
Size
12
12
mm
A
32.0
32.0
mm
B
31.0
31.0
mm
C
18.5
18.5
mm
D
13.0
13.0
mm
E
27.5
27.5
mm
F
8.0
8.0
mm
G
11.0
11.0
mm
H
4.0
4.0
mm
J
M2.5 Length 8
M2.5 Length 8
mm
K
M8x1.0
M8x1.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성