??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
Stratos PICO-Z
Lista materiale
4255431
codice articolo
digita il codice
Level Of Detail
fabbricante
WILO SE
breve testo
Pompa di ricircolo a rotore bagnato con raccordo a bocchettone, motore EC autoprotetto e regolazione elettronica della potenza integrata.
testo tenero
Questa pompa di ricircolo è adatta solo per l’acqua potabile. Pompa di circolazione per acqua calda sanitaria esente da manutenzione (versione con rotore bagnato) con raccordo a bocchettone, motore sincrono autoprotetto secondo la tecnologia ECM e regolazione elettronica della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Con il massimo rendimento e un’elevata coppia di avviamento, compresa la funzione di sbloccaggio automatica. Può essere utilizzata per tutti i sistemi di acqua calda sanitaria (+2 … +95 °C). Modi di regolazione: *T-const. per la modalità a temperatura controllata *Δ p-c per pressione differenziale costante *Numero di giri costante (n-const.) Funzioni: *Riconoscimento della disinfezione termica dell’accumulatore dell’acqua calda sanitaria *Visualizzazione delle segnalazioni di guasto/d’avviso con descrizione e codice di errore in testo semplice *Routine per l'aerazione automatica del vano rotore *Funzione di riavvio manuale per un ulteriore sbloccaggio della pompa se necessario *Blocco tastiera *Funzione di resettaggio del contatore elettrico o il ripristino delle impostazioni di fabbrica *Funzione di sbloccaggio automatica e salvamotore integrato Visualizzazione: *Modo di regolazione *Valore di consegna *Portata *Prevalenza *Velocità di rotazione *Temperatura *Potenza assorbita *Consumo elettrico *Influenze attive (ad es. disinfezione termica, disaerazione) Versione: *Display grafico a colori con impiego mediante livello di comando a un pulsante *Slot per modulo Wilo-Communication come interfaccia per, ad es., Bluetooth *Lettura e impostazione dei dati operativi nonché, ad es., creazione di un protocollo di messa in servizio tramite interfaccia Bluetooth (come accessorio) mediante l'app Wilo-Assistant *Consumo minimo solo 3 W *Guscio termoisolante di serie Accessori opzionali: *Modulo Wilo-Smart Connect BT per collegamento via Bluetooth a dispositivi terminali mobili tramite l’app Wilo-Assistant *Moduli Wilo-Connect BMS per l’espansione dell’interfaccia di comunicazione per i sistemi di automazione dell’edificio (BMS)
Angolo per il primo pozzo
0 °
Angolo per il primo pozzo
0 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
diametro esterno flangia
0
diametro esterno flangia
0
Dimensioni
32 mm
diametro foro del bullone
0 mm
diametro foro del bullone
0 mm
Diametro margine di tenuta
0 mm
Diametro margine di tenuta
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
diametro nominale
mm
diametro nominale
mm
collegamento diametro esterno tubo
mm
collegamento diametro esterno tubo
mm
Spessore margine di tenuta
0.0 mm
Spessore margine di tenuta
0.0 mm
circuito parziale
0
circuito parziale
0
Misure flangia pompa
0 mm
Misure flangia pompa
0 mm
Misure flangia pompa
0 mm
Misure flangia pompa
0 mm
numero di fori per viti
0
numero di fori per viti
0
dimensione collegamento involucro pompa
mm
dimensione collegamento involucro pompa
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
altezza della pompa
mm
Diameter motor
64 mm
Dimensioni
55 mm
Dimensioni
38 mm
Dimensioni
156 mm
Dimensioni
55 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
18 mm
Dimensioni
42 mm
Dimensioni
95 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
156 mm
Height pump housing
53 mm
Centre connection to end motor
58 mm
Thickness electrical cabinet
62 mm
Width electrical cabinet
123 mm
Dimensioni
33 mm
Length electrical cabinet left
56 mm
Length electrical cabinet right
44 mm
lunghezza di lavoro
78 mm
lunghezza di lavoro
78 mm
Lunghezza costruttiva
mm
Dimensioni
41 mm
Dimensioni
82 mm
Dimensioni
0
Dimensioni
82 mm
Dimensioni
58 mm
Dimensioni
58 mm
Dimensioni
58 mm
Dimensioni
123 mm
Con guscio isolante
yes
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD