??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
Stratos PICO-Z
Nomenclature
4255431
numéro d'article
code de type
Level Of Detail
Fabricant
WILO SE
texte court
Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté, moteur à aimant permanent autoprotégé et régulation de puissance électronique intégrée.
texte d'appel d'offres
Ce circulateur convient seulement pour l'eau potable. Circulateur sans entretien pour eau chaude sanitaire (version à rotor noyé) avec raccord fileté, moteur synchrone autoprotégé selon la technologie ECM et régulateur électronique de puissance intégré pour régulation continue de la pression différentielle. Avec rendement maximal et couple de démarrage élevé, y compris fonction de dégommage automatique. Fonctionne dans toutes les installations d'eau chaude sanitaire (+2 … +95 °C). Modes de régulation : *T-const pour mode à déclenchement thermique *∆ p-c pour pression différentielle constante *Vitesse constante (n-const.) Fonctions : *Détection de la désinfection thermique du ballon d'eau chaude sanitaire *Affichage d'un rapport de défauts/d'avertissement comprenant une description et un code d'erreur en texte clair *Routine pour purge automatique de la chambre rotorique *Fonction de redémarrage manuel pour un déblocage supplémentaire de la pompe si nécessaire *Verrouillage des touches *Fonction de réinitialisation du compteur de courant ou le rétablissement des paramètres d'usine *Fonction de dégommage automatique et protection moteur intégrée Affichage : *Mode de régulation *Valeur de consigne *Débit *Hauteur manométrique *Vitesse de rotation *Température *Puissance absorbée *Consommation électrique *Entrée actives (p. ex. désinfection thermique, dégazage) Version : *Écran couleur graphique avec commande par bouton de pilotage manuel *Emplacement pour les modules de communication Wilo en tant qu'interface, par ex. pour le Bluetooth *Lecture et réglage des données d'exploitation ainsi que, p. ex., création d'un protocole de mise en service par interface Bluetooth (en tant qu’accessoire supplémentaire) à l'aide de l'application Wilo-Assistant *Consommation minimale 3 W seulement *Coque d'isolation thermique de série Accessoires en option : *Module BT Wilo-Smart Connect pour la connexion Bluetooth aux terminaux mobiles via l'application Wilo-Assistant *Module Wilo-Connect BMS pour l'extension d'interface aux systèmes de gestion technique de bâtiment (BMS)
Angle par rapport à la première sonde
0 °
Angle par rapport à la première sonde
0 °
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
diamètre externe de la bride
0
diamètre externe de la bride
0
Dimensions
32 mm
diamètre du trou de boulon
0 mm
diamètre du trou de boulon
0 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
diamètre intérieur nominal
mm
diamètre intérieur nominal
mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0.0 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0.0 mm
compas à pointe sèche
0
compas à pointe sèche
0
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
nombre de trous de vis
0
nombre de trous de vis
0
dimensions de raccordement corps de pompe
mm
dimensions de raccordement corps de pompe
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
hauteur pompe
mm
Diameter motor
64 mm
Dimensions
55 mm
Dimensions
38 mm
Dimensions
156 mm
Dimensions
55 mm
Dimensions
mm
Dimensions
18 mm
Dimensions
42 mm
Dimensions
95 mm
longueur raccord
mm
longueur raccord
mm
Dimensions
156 mm
Height pump housing
53 mm
Centre connection to end motor
58 mm
Thickness electrical cabinet
62 mm
Width electrical cabinet
123 mm
Dimensions
33 mm
Length electrical cabinet left
56 mm
Length electrical cabinet right
44 mm
durée de travail
78 mm
durée de travail
78 mm
Entraxe
mm
Dimensions
41 mm
Dimensions
82 mm
Dimensions
0
Dimensions
82 mm
Dimensions
58 mm
Dimensions
58 mm
Dimensions
58 mm
Dimensions
123 mm
avec coque isolante
yes
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés