??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
Stratos PICO-Z
Lista de materiales
4255431
Número de artículo
Código de tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Texto corto
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la potencia integrada.
Texto tierno
Esta bomba de circulación únicamente es adecuada para agua potable. Bomba de circulación de agua caliente sanitaria libre de mantenimiento (ejecución de rotor húmedo) con conexión roscada, provista de motor síncrono resistente al bloqueo con tecnología ECM y regulación electrónica de potencia integrada para una regulación continua de la presión diferencial. Con altos rendimientos y pares de arranque, incluida la función de desbloqueo. Integrable para todos los sistemas de agua caliente sanitaria (+2 … +95 °C). Modos de regulación: *T-const. para el modo controlado por temperatura *Δ p-c para una presión diferencial constante *Velocidad constante (n-const.) Funciones: *Detección de la desinfección térmica del depósito de agua caliente sanitaria *Indicación de avería/advertencia, incluidos descripción y código de fallo en texto claro *Rutina de purga automática del compartimento del rotor *Función de reinicio manual para el desbloqueo adicional de la bomba, si es preciso *Bloqueo del teclado *Función para restablecer el contador de corriente o los ajustes de fábrica *Función de desbloqueo automático y protección del motor integrada Indicación: *Modo de regulación *Valor de consigna *Caudal *Altura de impulsión *Velocidad *Temperatura *Consumo de potencia *Consumo eléctrico *Influencias activas (p. ej., desinfección térmica, purga) Ejecución: *Pantalla gráfica en color con manejo a través de un nivel de mando manual mediante un botón *Punto de conexión para módulos Wilo-Communication a modo de interfaz, p. ej. para Bluetooth *Lectura y ajuste de datos de funcionamiento, p. ej. creación de un protocolo de puesta en marcha a través de la interfaz de Bluetooth (como accesorio) mediante la aplicación Wilo-Assistant *Consumo mínimo sólo 3 W *Coquilla termoaislante de serie Accesorios opcionales: *Módulo Wilo-Smart Connect BT para la conexión Bluetooth con terminales móviles mediante la aplicación Wilo-Assistant *Módulo BMS de Wilo-Connect para ampliar la interfaz de los sistemas de gestión de edificios (BMS)
Ángulo de la primera perforación
0 °
Ángulo de la primera perforación
0 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
Diámetro exterior de la brida
0
Diámetro exterior de la brida
0
Dimensiones
32 mm
Diámetro agujero para perno
0 mm
Diámetro agujero para perno
0 mm
Diámetro del canto de la junta
0 mm
Diámetro del canto de la junta
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Diámetro interior nominal
mm
Diámetro interior nominal
mm
Diámetro exterior de la toma
mm
Diámetro exterior de la toma
mm
Grosor del canto de la junta
0.0 mm
Grosor del canto de la junta
0.0 mm
Círculo graduado
0
Círculo graduado
0
Dimensiones de bridas de la bomba
0 mm
Dimensiones de bridas de la bomba
0 mm
Dimensiones de bridas de la bomba
0 mm
Dimensiones de bridas de la bomba
0 mm
Número de agujeros para tornillos
0
Número de agujeros para tornillos
0
Medida de acoplamiento del cuerpo de la bomba
mm
Medida de acoplamiento del cuerpo de la bomba
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Altura de la bomba
mm
Diameter motor
64 mm
Dimensiones
55 mm
Dimensiones
38 mm
Dimensiones
156 mm
Dimensiones
55 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
18 mm
Dimensiones
42 mm
Dimensiones
95 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
156 mm
Height pump housing
53 mm
Centre connection to end motor
58 mm
Thickness electrical cabinet
62 mm
Width electrical cabinet
123 mm
Dimensiones
33 mm
Length electrical cabinet left
56 mm
Length electrical cabinet right
44 mm
Longitud de trabajo
78 mm
Longitud de trabajo
78 mm
Longitud entre roscas
mm
Dimensiones
41 mm
Dimensiones
82 mm
Dimensiones
0
Dimensiones
82 mm
Dimensiones
58 mm
Dimensiones
58 mm
Dimensiones
58 mm
Dimensiones
123 mm
With insulation shell
yes
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD