??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
Stratos PICO-Z
Stückliste
4255431
Artikelnummer
Typenschlüssel
Level Of Detail
Hersteller
WILO SE
Kurztext
Nassläufer-Zirkulationspumpe mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfestem EC-Motor und integrierter elektronischer Leistungsregelung.
Ausschreibungstext
Diese Zirkulationspumpe ist nur für Trinkwasser geeignet. Wartungsfreie Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe (Nassläufer-Ausführung) mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfestem Synchronmotor nach ECM-Technologie und integrierter elektronischer Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung. Mit höchsten Wirkungsgraden und hohem Anlaufmoment, einschließlich automatischer Deblockierfunktion. Einsetzbar für alle Trinkwarmwasseranlagen (+2 … +95 °C). Regelungsarten: *T-const für temperaturgesteuerten Modus *Δ p-c für konstanten Differenzdruck *Konstant-Drehzahl (n-const.) Funktionen: *Erkennung der thermischen Desinfektion des Trinkwarmwasserspeichers *Störmeldungs-/Warnmeldungsanzeige inklusive Beschreibung und Fehlercode in Klartext *Entlüftungsroutine zur automatischen Entlüftung des Rotorraumes *Manuelle Neustart-Funktion zur zusätzlichen Deblockierung der Pumpe bei Bedarf *Tastensperre *Funktion zum Rücksetzen des Stromzählers oder der Einstellungen auf die Werkseinstellungen *Automatische Deblockierfunktion und integrierter Motorschutz Anzeige: *Regelungsart *Sollwert *Volumenstrom *Förderhöhe *Drehzahl *Temperatur *Leistungsaufnahme *Elektrischer Verbrauch *Aktive Einflüsse (z.B. thermische Desinfektion, Entlüftung) Ausführung: *Graphisches Farb-Display mit Bedienung über Ein-Knopf-Handbedienebene *Steckplatz für Wilo-Communication-Module als Schnittstelle für z.B. Bluetooth *Auslesen und Einstellen von Betriebsdaten sowie z.B. Erstellen eines Inbetriebnahmeprotokolls über Bluetooth-Schnittstelle (als Zubehör) mittels Wilo-Assistent App *Minimalverbrauch nur 3 W *Wärmedämmschale serienmäßig Optionales Zubehör: *Wilo-Smart Connect Modul BT für die Bluetooth-Verbindung zu mobilen Endgeräten mittels Wilo-Assistent App *Wilo-Connect module BMS zur Schnittstellenerweiterung für Gebäudemanagementsysteme (BMS)
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
Außendurchmesser Flansch
0
Außendurchmesser Flansch
0
Abmessungen
32 mm
Durchmesser Bolzenloch
0 mm
Durchmesser Bolzenloch
0 mm
Durchmesser Dichtkante
0 mm
Durchmesser Dichtkante
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Nenninnendurchmesser
mm
Nenninnendurchmesser
mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
Stärke Dichtkante
0.0 mm
Stärke Dichtkante
0.0 mm
Teilkreis
0
Teilkreis
0
Flanschmaße Pumpe
0 mm
Flanschmaße Pumpe
0 mm
Flanschmaße Pumpe
0 mm
Flanschmaße Pumpe
0 mm
Anzahl der Schraublöcher
0
Anzahl der Schraublöcher
0
Anschlussmaß Pumpengehäuse
mm
Anschlussmaß Pumpengehäuse
mm
Länge Winkelstück/Gewinde
mm
Länge Winkelstück/Gewinde
mm
Wanddicke Anschluss
mm
Wanddicke Anschluss
mm
Breite ovaler Flansch
0 mm
Breite ovaler Flansch
0 mm
Mittenabstand Löcher
0 mm
Mittenabstand Löcher
0 mm
Länge ovaler Flansch
0 mm
Länge ovaler Flansch
0 mm
Pumpenhöhe
mm
Durchmesser Motor
64 mm
Abmessungen
55 mm
Abmessungen
38 mm
Abmessungen
156 mm
Abmessungen
55 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
18 mm
Abmessungen
42 mm
Durchmesser Pumpengehäuse
95 mm
Anschlusslänge
mm
Anschlusslänge
mm
Abmessungen
156 mm
Höhe Pumpengehäuse
53 mm
Mittenanschluss zu Motorende
58 mm
Dicke Elektrogehäuse
62 mm
Breite Elektrogehäuse
123 mm
Abstand bis Mittenanschluss
33 mm
Länge Elektrogehäuse links
56 mm
Länge Elektrogehäuse rechts
44 mm
Arbeitslänge
78 mm
Arbeitslänge
78 mm
Baulänge
mm
Abmessungen
41 mm
Abmessungen
82 mm
Abmessungen
0
Abmessungen
82 mm
Abmessungen
58 mm
Abmessungen
58 mm
Abmessungen
58 mm
Abmessungen
123 mm
Mit Dämmschale
yes
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen