??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
Stratos PICO plus (2015 - 2021)
Lista de peças
4216604
Número de item
Código do tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Pequeno texto
Bomba de circulação de rotor húmido com ligação roscada, motor EC à prova de bloqueio de corrente e regulação integrada de potência electrónica.
Texto da proposta
Bomba de alta eficiência Wilo-Stratos PICO plus, controlada eletronicamente Bomba de circulação de rotor húmido livre de manutenção, com ligação roscada, motor síncrono à prova de bloqueio e conforme a tecnologia ECM (até 90 % de poupança de energia em comparação com uma bomba não controlada) e regulação integrada de potência eletrónica para a regulação contínua da pressão diferencial. Disponível para todas as aplicações em aquecimento e ar condicionado (+2 °C a +110 °C). O modo de regulação pode ser escolhido de acordo com a aplicação em aquecimento por radiadores/do piso. De série com: *Modos de controlo pré-seleccionáveis para uma óptima adaptação da carga: Δp-c (pressão diferencial constante), Δp-v (pressão diferencial variável) combinável com a função de regulação Dynamic Adapt *Modo de redução automático *Proteção do motor integrada *Indicação de funcionamento e de avaria (com códigos de avaria) *Visor LCD com guia precisa de menus *Indicação do consumo atual em watts, ou *Indicação do fluxo atual em m<SUP>³</SUP>/h *Suporta a compensação hidráulica com o Assistente Wilo e a função Wilo-Smart Balance *Indicação do consumo acumulado em quilowatt-hora *Função de reposição para colocar o contador de corrente a zeros ou repor as regulações de fábrica *Função "Hold" (bloqueio de teclado) para bloquear as regulações *Consumo mínimo apenas 3 W *Alta eficiência certificada pelo TÜV (disponível para consulta em www.wilo.com/legal) *Construção compacta *Função de desbloqueio automático *Binário elevado de arranque *Rotina de purga do ar para a ventilação automática do compartimento do rotor *Isolamento térmico de série
Designação do produto
ETIM Class (EC)
0
Material da carcaça da bomba
Classe de qualidade da carcaça da bomba
Impulsor material/roda da bomba
PP-GF40
Impulsor material/roda da bomba
Plastic (PP - 40% GF)
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Fluxo de descarga máxima
1.5 m³/h
Altura estática máxima
m
Máx. pressão de operação
10.0 bar
Bomba dupla
false
Ligação elétrica
1 x PG11
Comprimento do cabo
0 mm
Tensão nominal
230 V
Número de fases
1
Frequência
50. 60 Hz
Corrente nominal
0.00 A
Potência do motor (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
3.0 W
Energy Efficiency Index (EEI)
0
Classe de isolamento acc. IEC
F
Circuito da bomba
0
Velocidade de rotação
0 1/min
Controlo de velocidade do motor
Conversor de frequência
Tipo de controlo de velocidade
0
Communication
0
Rádio padrão Bluetooth
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contato livre de potencial
0
Com interface de comunicação RS-485
0
Com interface de comunicação RS-232
0
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
Protocolo de suporte para KNX
0
Protocolo de suporte para PROFIBUS
0
Protocolo de suporte para PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Min. temperatura média (contínua)
2.0 °C
Temperatura ambiente
10.0 °C
Connection on supply side
Diameter of connection on supply side
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Conexão 2
Diâmetro da conexão no lado da entrega
Diâmetro da conexão no lado da entrega
mm
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Forma da flange
Screwed connection outer thread
Comprimento incorporado
0 mm
Grau de proteção (IP)
IPX4D
Peso
kg
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 °
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0 mm
Diâmetro externo da flange
0
Diâmetro externo da flange
0
Dimensões
33 mm
Diâmetro do furo do parafuso
0 mm
Diâmetro do furo do parafuso
0 mm
Diâmetro do lábio de vedação
0 mm
Diâmetro do lábio de vedação
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Diâmetro interno nominal
mm
Diâmetro interno nominal
mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
Espessura do lábio de vedação
0.0 mm
Espessura do lábio de vedação
0.0 mm
Círculo de inclinação
0
Círculo de inclinação
0
Dimensões da flange da bomba
0 mm
Dimensões da flange da bomba
0 mm
Dimensões da flange da bomba
0 mm
Dimensões da flange da bomba
0 mm
Número de orifícios dos parafusos
0
Número de orifícios dos parafusos
0
Dimensões da conexão do corpo da bomba
mm
Dimensões da conexão do corpo da bomba
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Altura da bomba
166 mm
Diameter motor
64 mm
Dimensões
55 mm
Dimensões
38 mm
Dimensões
156 mm
Dimensões
55 mm
Dimensões
40 mm
Dimensões
40 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
95 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
154 mm
Height pump housing
53 mm
Centre connection to end motor
58 mm
Thickness electrical cabinet
74 mm
Width electrical cabinet
0 mm
Dimensões
33 mm
Length electrical cabinet left
47 mm
Length electrical cabinet right
41 mm
Duração do trabalho
mm
Duração do trabalho
mm
Comprimento de construção
mm
Dimensões
52 mm
Dimensões
55 mm
Dimensões
0
Dimensões
55 mm
Dimensões
58 mm
Dimensões
58 mm
Dimensões
58 mm
Dimensões
0
Com invólucro isolante
yes
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD