??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
Stratos PICO plus (2015 - 2021)
Lista materiale
4216604
codice articolo
digita il codice
Level Of Detail
fabbricante
WILO SE
breve testo
Pompa di ricircolo a rotore bagnato con attacco filettato, motore EC autoprotetto e regolazione elettronica della potenza integrata.
testo tenero
Pompa ad alta efficienza Wilo-Stratos PICO plus, regolata elettronicamente Pompa di ricircolo con rotore bagnato, esente da manutenzione, con attacco filettato, motore sincrono autoprotetto secondo tecnologia ECM (con un risparmio di energia fino al 90 % rispetto a una pompa non regolata) e regolazione elettronica delle prestazioni integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabili in tutte le applicazioni di riscaldamento e condizionamento (da +2 °C a +110 °C). Modo di regolazione selezionabile in funzione dell'applicazione riscaldamento a radiatori o pannelli radianti. Di serie con: *Modi di regolazione preselezionabili per un adattamento ottimale del carico: Δp-c (differenza costante di pressione), Δp-v (differenza variabile di pressione) abbinabili alla funzione di regolazione Dynamic Adapt *Funzionamento automatico a regime ridotto *Salvamotore integrato *Indicazione di funzionamento e di blocco (con codice di errore) *Display LC guidato da menù *Indicazione dell'attuale consumo in watt oppure *Indicazione della portata attuale in m<SUP>³</SUP>/h *Sostiene la compensazione idraulica con il consulente Wilo e il funzionamento Wilo-Smart Balance *Indicazione del consumo totale in chilowattora *Funzione Reset per l'azzeramento del contatore elettrico o per il ripristino delle impostazioni di fabbrica *Funzione “Hold” (blocco tastiera) per il blocco delle impostazioni *Consumo minimo solo 3 W *Alta efficienza con omologazione TÜV (consultabile in www.wilo.com/legal) *Struttura compatta *Funzione di sbloccaggio automatico *Coppia elevata di avviamento *Routine per l'aerazione automatica del vano rotore *Guscio termoisolante di serie
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
0
materiale dell\'involucro della pompa
qualità materiale dell\'involucro della pompa
materiale girante
PP-GF40
materiale girante
Plastic (PP - 40% GF)
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
max. volume di trasporto
1.5 m³/h
max. altezza di trasporto
m
pressione di lavoro massima
10.0 bar
doppia pompa
false
collegamento elettrico
1 x PG11
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
230 V
numero di fasi
1
frequenza
50. 60 Hz
Corrente nominale
0.00 A
potenza motrice assorbita (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
3.0 W
Energy Efficiency Index (EEI)
0
classe di isolamento secondo IEC
F
circuito a pompa
0
numero di giri
0 1/min
controllo velocità di giri motore
Convertitore di frequenza
tipo di controllo velocità di giri
0
Communication
0
standard radio Bluetooth
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contatto privo di potenziale (pulito)
0
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
supporta protocollo EIB
0
supporta protocollo PROFIBUS
0
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
temperatura media (funzionamento continuato)
2.0 °C
temperatura ambiente
10.0 °C
Connection on supply side
Diametro di collegamento fornitura laterale
Diametro di collegamento fornitura laterale
mm
livello di pressione flangia
PN 10 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
collegamento 2
diametro collegamento lato pressione
Diametro di collegamento lato mandata
mm
livello di pressione flangia
PN 10 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
forma della flangia
Screwed connection outer thread
lunghezza di montaggio
0 mm
grado di protezione (IP)
IPX4D
peso
kg
Angolo per il primo pozzo
0 °
Angolo per il primo pozzo
0 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
diametro esterno flangia
0
diametro esterno flangia
0
Dimensioni
33 mm
diametro foro del bullone
0 mm
diametro foro del bullone
0 mm
Diametro margine di tenuta
0 mm
Diametro margine di tenuta
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
diametro nominale
mm
diametro nominale
mm
collegamento diametro esterno tubo
mm
collegamento diametro esterno tubo
mm
Spessore margine di tenuta
0.0 mm
Spessore margine di tenuta
0.0 mm
circuito parziale
0
circuito parziale
0
Misure flangia pompa
0 mm
Misure flangia pompa
0 mm
Misure flangia pompa
0 mm
Misure flangia pompa
0 mm
numero di fori per viti
0
numero di fori per viti
0
dimensione collegamento involucro pompa
mm
dimensione collegamento involucro pompa
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
altezza della pompa
166 mm
Diameter motor
64 mm
Dimensioni
55 mm
Dimensioni
38 mm
Dimensioni
156 mm
Dimensioni
55 mm
Dimensioni
40 mm
Dimensioni
40 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
95 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
154 mm
Height pump housing
53 mm
Centre connection to end motor
58 mm
Thickness electrical cabinet
74 mm
Width electrical cabinet
0 mm
Dimensioni
33 mm
Length electrical cabinet left
47 mm
Length electrical cabinet right
41 mm
lunghezza di lavoro
mm
lunghezza di lavoro
mm
Lunghezza costruttiva
mm
Dimensioni
52 mm
Dimensioni
55 mm
Dimensioni
0
Dimensioni
55 mm
Dimensioni
58 mm
Dimensioni
58 mm
Dimensioni
58 mm
Dimensioni
0
Con guscio isolante
yes
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD