??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
Stratos PICO plus (2015 - 2021)
Lista de materiales
4216604
Número de artículo
Código de tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Texto corto
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la potencia integrada.
Texto tierno
Bomba de alta eficiencia Wilo-Stratos PICO plus, con regulación electrónica Bomba circuladora de rotor húmedo que no requiere mantenimiento, con conexión roscada, motor síncrono resistente al bloqueo con tecnología ECM (hasta un 90% de ahorro de energía en comparación con una bomba sin regulación ) y regulación electrónica de la potencia integrada para una regulación continua de la presión diferencial. Apta para todas las aplicaciones de calefacción y climatización (de +2 °C a +110 °C). Se puede seleccionar el modo de regulación que se desee conforme a la aplicación de calefacción de suelo radiante / de radiadores. De serie con: *Modos de regulación preseleccionables para un ajuste óptimo de la carga Δp-c (presión diferencial constante), Δp-v (presión diferencial variable) combinable con la función de regulación Dynamic Adapt *Reducción nocturna automática *Protección de motor integrada *Indicación de avería y de funcionamiento (con códigos de fallo) *Pantalla LC con guía del menú precisa *Indicación del consumo actual en vatios o *Indicación del caudal actual en m<SUP>³</SUP>/h *Indicación del consumo acumulado en kilovatio-horas *Función de reset para restablecer el contador de corriente o los ajustes de fábrica *Función "Hold" (bloqueo de teclado) para el bloqueo de los ajustes *Consumo mínimo sólo 3 W *Alta eficiencia certificada por el TÜV (se puede consultar en www.wilo.de/rechtliches) *Tipo compacto *Función de desbloqueo automático *Par de arranque elevado *Rutina de ventilación automática del compartimento del rotor *Coquilla termoaislante de serie
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
0
Material del cuerpo de la bomba
Calidad del material del cuerpo de la bomba
Material rueda ventilador/bomba
PP-GF40
Material rueda ventilador/bomba
Plastic (PP - 40% GF)
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Flujo volumétrico máximo
1.5 m³/h
Altura máxima de elevación
m
Máx. presión de trabajo
10.0 bar
Bomba doble
false
Conexión eléctrica
1 x PG11
Longitud de cable
0 mm
Tensión nominal
230 V
Número de fases
1
Frecuencia
50. 60 Hz
Corriente nominal
0.00 A
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
3.0 W
Energy Efficiency Index (EEI)
0
Clase de aislamiento según IEC
F
Circuito de bombeo
0
Número de revoluciones
0 1/min
Regulación de la velocidad del motor
Convertidor de frecuencia
Modo de regulación de la velocidad
0
Communication
0
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contacto de conmutación sin potencial
0
Con interfaz de comunicación RD 485
0
Con interfaz de comunicación RD 232
0
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
Soporta el protocolo EIB
0
Soporta el protocolo PROFIBUS
0
Soporta el protocolo PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
2.0 °C
Temperatura ambiente
10.0 °C
Connection on supply side
Diameter of connection on supply side
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Conexión 2
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Forma de la brida
Screwed connection outer thread
Longitud de montaje
0 mm
Clase de protección (IP)
IPX4D
Peso
kg
Ángulo de la primera perforación
0 °
Ángulo de la primera perforación
0 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
Diámetro exterior de la brida
0
Diámetro exterior de la brida
0
Dimensiones
33 mm
Diámetro agujero para perno
0 mm
Diámetro agujero para perno
0 mm
Diámetro del canto de la junta
0 mm
Diámetro del canto de la junta
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Diámetro interior nominal
mm
Diámetro interior nominal
mm
Diámetro exterior de la toma
mm
Diámetro exterior de la toma
mm
Grosor del canto de la junta
0.0 mm
Grosor del canto de la junta
0.0 mm
Círculo graduado
0
Círculo graduado
0
Dimensiones de bridas de la bomba
0 mm
Dimensiones de bridas de la bomba
0 mm
Dimensiones de bridas de la bomba
0 mm
Dimensiones de bridas de la bomba
0 mm
Número de agujeros para tornillos
0
Número de agujeros para tornillos
0
Medida de acoplamiento del cuerpo de la bomba
mm
Medida de acoplamiento del cuerpo de la bomba
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Altura de la bomba
166 mm
Diameter motor
64 mm
Dimensiones
55 mm
Dimensiones
38 mm
Dimensiones
156 mm
Dimensiones
55 mm
Dimensiones
40 mm
Dimensiones
40 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
95 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
154 mm
Height pump housing
53 mm
Centre connection to end motor
58 mm
Thickness electrical cabinet
74 mm
Width electrical cabinet
0 mm
Dimensiones
33 mm
Length electrical cabinet left
47 mm
Length electrical cabinet right
41 mm
Longitud de trabajo
mm
Longitud de trabajo
mm
Longitud entre roscas
mm
Dimensiones
52 mm
Dimensiones
55 mm
Dimensiones
0
Dimensiones
55 mm
Dimensiones
58 mm
Dimensiones
58 mm
Dimensiones
58 mm
Dimensiones
0
With insulation shell
yes
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD