??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
Stratos PICO plus (2015 - 2021)
Stückliste
4216604
Artikelnummer
Typenschlüssel
Level Of Detail
Hersteller
WILO SE
Kurztext
Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfestem EC-Motor und integrierter elektronischer Leistungsregelung.
Ausschreibungstext
Hocheffizienz-Pumpe WILO-Stratos PICO plus, elektronisch geregelt Wartungsfreie Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfester Synchronmotor nach ECM-Technologie (bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu einer ungeregelten Pumpe) und integrierter elektronischer Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung. Einsetzbar für alle Heizungs- und Klimaanwendungen (+2 °C bis +110 °C). Regelmodus gemäß der Anwendung Radiatoren-/Fußbodenheizung wählbar. Serienmäßig mit: *Vorwählbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung: Δp-c (Differenzdruck constant), Δp-v (Differenzdruck variabel) kombinierbar mit der Regelfunktion Dynamic Adapt *Automatischer Absenkbetrieb *Integrierter Motorschutz *Betriebs- und Störanzeige (mit Fehlercodes) *LC-Display mit präziser Menüführung *Anzeige des aktuellen Verbrauchs in Watt, oder *Anzeige des aktuellen Durchflusses in m<SUP>³</SUP>/h *Unterstützt den hydraulischen Abgleich mit dem Wilo-Assistenten und der Funktion Wilo-Smart Balance *Anzeige des kumulierten Verbrauchs in Kilowattstunden *Reset Funktion zum Rücksetzen des Stromzählers oder der Einstellungen auf die Werkseinstellungen *“Hold” Funktion (Tastensperre) zur Sperrung der Einstellungen *Minimalverbrauch nur 3 W *TÜV geprüfte Hocheffizienz (abrufbar unter www.wilo.de/rechtliches) *Kompakte Bauform *Automatische Deblockierfunktion *Hohes Anlaufmoment *Entlüftungsroutine zur automatischen Entlüftung des Rotorraumes *Wärmedämmschale serienmäßig
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
0
Werkstoff des Pumpengehäuses
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
PP-GF40
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Plastic (PP - 40% GF)
Volumenstrom (BEP)
m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
kPa
Max. Pumpvolumen
1.5 m³/h
Max. Förderhöhe
m
Max. Arbeitsdruck
10.0 bar
Doppelpumpe
false
Elektrischer Anschluss
1 x PG11
Kabellänge
0 mm
Bemessungsspannung
230 V
Anzahl der Phasen
1
Frequenz
50. 60 Hz
Nennstrom
0.00 A
Aufgenommene Motorleistung (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
3.0 W
Energy Efficiency Index (EEI)
0
Isolationsklasse nach IEC
F
Pumpenschaltung
0
Drehzahl
0 1/min
Drehzahlregelung Motor
Frequenzumrichter
Art der Drehzahlregelung
0
Kommunikation
0
Funkstandard Bluetooth
0
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
Funkstandard 5G
0
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
Potentialfreier Schaltkontakt
0
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
0
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
Unterstützt Protokoll für KNX
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
0
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
0
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
0
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
0
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
0
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
2.0 °C
Umgebungstemperatur
10.0 °C
Anschluss Einlassseite
Durchmesser, Anschluss Einlass
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 10 bar
Anschlussstandard Einlass
DIN ISO 228-1
Anschluss Auslassseite
Durchmesser, Anschluss Auslass
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
Anschlussstandard Auslass
DIN ISO 228-1
Flanschform
Verschraubung Außengewinde
Einbaulänge
0 mm
Schutzart (IP)
IPX4D
Gewicht
kg
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
Außendurchmesser Flansch
0
Außendurchmesser Flansch
0
Abmessungen
33 mm
Durchmesser Bolzenloch
0 mm
Durchmesser Bolzenloch
0 mm
Durchmesser Dichtkante
0 mm
Durchmesser Dichtkante
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Nenninnendurchmesser
mm
Nenninnendurchmesser
mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
Stärke Dichtkante
0.0 mm
Stärke Dichtkante
0.0 mm
Teilkreis
0
Teilkreis
0
Flanschmaße Pumpe
0 mm
Flanschmaße Pumpe
0 mm
Flanschmaße Pumpe
0 mm
Flanschmaße Pumpe
0 mm
Anzahl der Schraublöcher
0
Anzahl der Schraublöcher
0
Anschlussmaß Pumpengehäuse
mm
Anschlussmaß Pumpengehäuse
mm
Länge Winkelstück/Gewinde
mm
Länge Winkelstück/Gewinde
mm
Wanddicke Anschluss
mm
Wanddicke Anschluss
mm
Breite ovaler Flansch
0 mm
Breite ovaler Flansch
0 mm
Mittenabstand Löcher
0 mm
Mittenabstand Löcher
0 mm
Länge ovaler Flansch
0 mm
Länge ovaler Flansch
0 mm
Pumpenhöhe
166 mm
Durchmesser Motor
64 mm
Abmessungen
55 mm
Abmessungen
38 mm
Abmessungen
156 mm
Abmessungen
55 mm
Abmessungen
40 mm
Abmessungen
40 mm
Abmessungen
0 mm
Durchmesser Pumpengehäuse
95 mm
Anschlusslänge
mm
Anschlusslänge
mm
Abmessungen
154 mm
Höhe Pumpengehäuse
53 mm
Mittenanschluss zu Motorende
58 mm
Dicke Elektrogehäuse
74 mm
Breite Elektrogehäuse
0 mm
Abstand bis Mittenanschluss
33 mm
Länge Elektrogehäuse links
47 mm
Länge Elektrogehäuse rechts
41 mm
Arbeitslänge
mm
Arbeitslänge
mm
Baulänge
mm
Abmessungen
52 mm
Abmessungen
55 mm
Abmessungen
0
Abmessungen
55 mm
Abmessungen
58 mm
Abmessungen
58 mm
Abmessungen
58 mm
Abmessungen
0
Mit Dämmschale
yes
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen