카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
2L01C09X
Metalwork
Fittings and Accessories
Fitting and Accessories INOX
Push-in Fittings, stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fitting_and_accessories_inox/push_in_fittings/str_tap_male_xr1c.prj},{NB=2L01C09X},{CODE=2L01C09X},{REF=XR1C},{DI=8},{DIIXY=8},{F=1/8},{FX=9.728},{FY=10.2870},{CH=14},{CH1=6},{D=6.2},{E=24.5},{L=16.0},{P=6.2},{INFO=Catalogue},{V1=6},{DA1=13.700},{DA2=13.500},{DA3=11.700},{LA1=25.253},{LA2=7.500},{LA3=5.000},{LA4=2.753},{LI1=9.000},{LI2=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
Straight, conical, male XR1C
Bill of material
2L01C09X
Code
2L01C09X
2L01C09X
Description
XR1C
Ø Diameter
8
8
mm
F
1/8
1/8
mm
CH
14
14
mm
CH1
6
6
mm
D
6.2
6.2
mm
E
24.5
24.5
mm
L
16.0
16.0
mm
P
6.2
6.2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성