카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
1165782000
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
24° conical nipple fittings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerade_aufsteck_dko_rz_s.prj},{NB=1165782000},{BZ=1165782000},{VK=24-SWOSDS-S16-G1/2E},{INFO2=INFO},{REIHE1=S 16},{GEWD2=G 1/2 A},{D1=16.000},{PN=PN 630},{NDM=20.955},{D7=26.9},{DX=11.0},{L5=37.0},{SW1=27},{SW3=30},{I=14},{AM=150},{G=17.1},{INFO=Katalog},{PAGE=176},{KONUST=8.500},{DKOFD=14.800},{DKOAD=20.000},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{PKONUS=1.500},{RAL1=20.900},{HDKO=21.500},{ABSTM=19.900},{GEWLM=11.000},{ORING=12x2},{S=2.000},{BOHRD=11.000},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ADDR=24.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
Straight attachment studs with sealing cone, S-series, ISO 8434-1-SWOSDS, Form E - Thread: Whitworth tube thread, cylindrical, sealing by profiled sealing ring PEFLEX, sealing cone pre-assembled
Bill of material
1165782000
Order no.
1165782000
1165782000
Order designation
24-SWOSDS-S16-G1/2E
24-SWOSDS-S16-G1/2E
Tube OD d1
S 16
S 16
mm
Thread d2
G 1/2 A
G 1/2 A
Pressure
PN 630
PN 630
bar
EINBD (ein-BD)
26.9
26.9
mm
BOHRD (Bohr-D)
11.0
11.0
mm
Length l5
37.0
37.0
mm
Width across flats SW1
27
27
mm
Width across flats for union nut
30
30
mm
Thread length i
14
14
mm
Torque -10%
150
150
Nm
Info
Catalogue
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성