??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVK, SVKG, SVV - SVKG G1/2-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00133 SVKG G1/2-AG
Name
10_05_03_00133
NNCUSTOM
SVKG G1/2-AG
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVKG G1/2-AG
LINACUSTOM
SVKG G1/2-AG
Order number
10.05.03.00133
G1
G1/2"-IG
G2
G1/2"-AG
L
29 mm
LG1
14 mm
LG2
12 mm
SW1
27 mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.49 mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
8.1 l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.54 mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
9 l/min
Durchfluss (max)
47.4 mł/h
Durchfluss (max)
790 l/min
Weight
47.4 g
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models