??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVK, SVKG, SVV - SVK G1/2-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00037 SVK G1/2-IG
Name
10_05_03_00037
NNCUSTOM
SVK G1/2-IG
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVK G1/2-IG
LINACUSTOM
SVK G1/2-IG
Order number
10.05.03.00037
G1
G1/2"-AG
G2
G1/2"-IG
L
29 mm
LG1
12 mm
LG2
14 mm
SW1
27 mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.49 mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
8.1 l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.54 mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
9 l/min
Durchfluss (max)
47.4 mł/h
Durchfluss (max)
790 l/min
Weight
47.4 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)