STPDB10-L20.00
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/stpdb.prj},{NB=STPDB10-L20.00},{MAT=1},{ST=B},{HARD=},{D=10},{L=20.00},{L1=[20.00-80.00/0.01]},{DD=6},{M4=M6},{F=3.0},{W=8},{LL=8},{PITCH=1.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
STPDB, STPDR, STPDHB, STPDHR, STPDSU, STPDC - 高度调整销 - 平型 - - 带定心接口外螺纹 -
明细表
STPDB10-L20.00
型号
STPDB10-L20.00
STPDB10-L20.00
材质
相当于S45C
SUS304
相当于SUS440C
相当于S45C
SUS304
相当于SUS440C
表面处理
四氧化三铁保护膜
镀硬铬镀层
四氧化三铁保护膜
镀硬铬镀层
硬度
-
淬火硬度 45~50HRC
-
淬火硬度 45~50HRC
D
10
10
mm
L 指定单位0.01mm
mm
Enter value for L
L 指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
確定
d
6
6
mm
M4 (粗牙螺纹)
M6
M6
F
3.0
3.0
mm
W
8
8
mm
l
8
8
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型