??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
stp01
明细表
STP01-D3-B6
CODE
类型
标准型
材质
S45C
表面处理
发黑
附件
2个止动螺丝
D
mm
公差
+0.05 +0.01 mm
B
mm
K
7 mm
d1
4.5 mm
C
0.2 mm
止动螺钉
M3×3
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型