??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
STL150F-M - 安全联轴器
明细表
STL150F-M-30N-N15
产品编号
STL150F-M
扭矩范围
[N.m]
线圈弹簧色
Green
盘簧
5
外径
96.0
长度
144.9
扭矩极限
内径2
键槽2
键槽宽度2
键槽高度2
正常扭矩
75 N.m
最大扭力
150 N.m
最大 RPM
7000 min^-1
惯性矩
1.6 x10^-3 kg.m^2
扭转刚度
40000 N.m/rad
1800 g
偏角(°)
1" °
偏心
0.02 mm
游隙
±0.4 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen