??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
STHVS_H, STHVSA_H, STHVM_H, STHVMA_H - Plaques de caoutchouc antidérapant, usinage du trou
Nomenclature
STHVS2H4-18-10-F9-G5-N3
Réf. pièce
STHVS2H4-18-10-F9-G5-N3
Type sélectionnable
Plaques de caoutchouc antidérapant
Type sélectionnable
Type sélectionnable
Matériau
Equivalent du caoutchouc nitrile (type résistant à l'huile hyper V)
Dureté
Shore A60
Color
Noir
nominale
T
4.0 mm
Tolérance t
+0.5/-0.5 mm
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Tolérance A
+0.5/-0.5 mm
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Tolérance b
+0.5/-0.5 mm
Type à trous
Diamètre nominal du boulon Sélection
d
3.5 mm
d1
0.0 mm
h
0 mm
F Incrément de 1 mm
mm
G Incrément de 1 mm
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés