??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
STHVS_H, STHVSA_H, STHVM_H, STHVMA_H - Fogli in gomma antisdrucciolevole, con lavorazione fori
Lista materiale
STHVS2H4-18-10-F9-G5-N3
Codice componente
STHVS2H4-18-10-F9-G5-N3
Selezione tipo
Fogli in gomma antisdrucciolevole
Selezione tipo
Selezione tipo
Materiale
Gomma nitrilica (resistente all'olio Hyper V)
Durezza
Shore A60
Color
Nero
Nominale
T
4.0 mm
Tolleranza t
+0.5/-0.5 mm
A Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per A
A Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
Tolleranza A
+0.5/-0.5 mm
B Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per B
B Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
Tolleranza b
+0.5/-0.5 mm
Tipo foro
Diametro nominale bullone Selezione
d
3.5 mm
d1
0.0 mm
h
0 mm
F Incrementi di 1mm
mm
G Incrementi di 1mm
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD