您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
STHICB15
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthicb_asmtab.prj},{NB=STHICB15},{MAT=S45C},{ST=Black Oxide},{D=15},{D3D=15},{DTOL=+0.018/0},{DX=15},{N=2.5},{L=30},{D1=20},{H=40},{T=6.0},{LL=21},{M=M4},{M2=4},{M4='M4'},{P=32},{K=32},{W=24},{P1=30},{F=0},{DD11=4.5},{ALT1=},{PPATH=sthicb/sthicb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
STHICB, STHIC, SSTHIC, STHICA - 导向轴支座 - 支架型 - 嵌入型-两面切割法兰型
明细表
STHICB15
型号
STHICB15
STHICB15
材质
S45C相当
SUS304相当
A5052
S45C相当
SUS304相当
A5052
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
D
15
15
D容差
+0.018/0
+0.018/0
mm
N 固定座厚度
2.5
2.5
mm
L
30
30
mm
D1
20
20
mm
H
40
40
mm
T
6.0
6.0
mm
l
21
21
mm
M(粗牙螺纹)
M4
M4
W
24
24
mm
P1
30
30
mm
F
0
0
mm
d1
4.5
4.5
mm
附有内六角止动螺丝
无MB(附属内六角止动螺丝)
有MB(附属内六角止动螺丝)
无MB(附属内六角止动螺丝)
有MB(附属内六角止动螺丝)
止动螺丝 M
0
M 长度
0
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型