??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
STH8 - Ball Screw Drive
Bill of material
STH8-L5-50-BC-M20-C3
Model
STH8
Weight
3.95 kg
k
★ 3000 rpm
x
★ 250 mm/s
Ball Screw Lead
Stroke
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
Position of stroke
mm
Entrez la valeur pour POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Motor power
Brake
Home Sensor
Limit Sensor
L
328.0 mm
A
50 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
50 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés