??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
STH5 - Ball Screw Drive
Bill of material
STH5-L5-50-BC-M10-C3
Model
STH5
Weight
2.23 kg
k
★ 3000 rpm
x
★ 250 mm/s
Ball Screw Lead
mm
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
Position of stroke
mm
Введите значение для POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Motor power
10 : 100W
Brake
Home Sensor
Limit Sensor
L
270.5 mm
A
25 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
25 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей