??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
STH5 - Ball Screw Drive
Bill of material
STH5-L5-50-BC-M10-C3
Model
STH5
Weight
2.23 kg
k
★ 3000 rpm
x
★ 250 mm/s
Ball Screw Lead
mm
Stroke
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
Position of stroke
mm
Wert eingeben für POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Motor power
10 : 100W
Brake
Home Sensor
Limit Sensor
L
270.5 mm
A
25 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
25 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen